Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Комплектуючі, датчики, Кабель

073G0151

Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 100

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok M
Product lineSensing Solutions
Використання для продуктуDST G
Група продукціїКомплектуючі, датчики
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.]80 °C
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.]-40 °C
Довжина кабелю [дюйм]12.00 дюйм
Довжина кабелю [м]0.305 м
Електричне підключенняMini Mate-N-Lok
Характеристики виробу
Значення
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
Ідентичний продукт073G0099
Кількість на формат упаковки100 шт.
Назва продуктуКабель
Проводи [шт.]6 шт.
Розмір електричного підключення6 pin
Тип кабелюMulti conductor
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплектіCable with plug 0,305 m

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто24 Грам
Bага нетто23 Грам
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255225065