Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Комплектуючі, датчики, Кабель

073G0149

Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 40

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory Cable 1.0 m Mate-N-Lok I/40
Product lineSensing Solutions
Використання для продуктуDST G
Група продукціїКомплектуючі, датчики
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.]80 °C
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.]-40 °C
Довжина кабелю [дюйм]40.00 дюйм
Довжина кабелю [м]1.000 м
Електричне підключенняMini Mate-N-Lok
Характеристики виробу
Значення
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
Кількість на формат упаковки40 шт.
Назва продуктуКабель
Проводи [шт.]6 шт.
Розмір електричного підключення6 pin
Тип кабелюMulti conductor
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиПромислова упаковка
Частини в комплектіCable with plug 1,00 m I/40

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто92 Грам
Bага нетто72 Грам
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255225027