Комплектуючі до контрольних клапанів, Перехідник, MBV 5000
061B720666
Позначення типу: Перехідник, Використання для продукту: MBV 5000, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 70
061B720666
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Adaptor For MBV5000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | MBV 5000 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до контрольних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 70 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Перехідник |
| Позначення типу | Перехідник |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] | 1/4 |
| Тип вхідного підкл. тиску | G |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.106 Кілограм |
| Bага нетто | 0.104 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.07 Літр |
| EAN/UPC | 5702428529877 |