Контрольний клапан, MBV 5000
061B7013
Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, null: 0 - 120
061B7013
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Реле тиску MBV5000-1101 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Амортизатор імпульсів | No |
| Випробувальна функція | Окремо |
| Випробувальний тиск Штекер/Штепсель | ВНУТРІШН. |
| Випробувати стандарт різьбового підключення | ISO 228-1 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Відсічні та регулювальні клапани |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -4 °F |
| Діапазон тиску (Pi) [бар] [Макс.] | 120 бар |
| Діапазон тиску (Pi) [бар] [Мін.] | 0 бар |
| Діапазон тиску (Pi) [бар] олива [Макс.] | 180 бар |
| Діапазон тиску (Pi) [бар] олива [Мін.] | 0 бар |
| Дозволи | EACRoHSUA |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість виходів [шт.] | 1 шт. |
| Кількість входів [шт.] | 1 шт. |
| Кількість на формат упаковки | 15 шт. |
| Ключ технічної характеристики | MBV5000-1101 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Контрольний клапан |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Примітки щодо підключення випробувального тиску | Циліндрична пробка |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір підключення випробувального тиску | 1/4 |
| Розмір підключення тиску | 1/4 |
| Стандарт підключення тиску | DIN 3852-E |
| Стандарт різьбового підключення для труб тиску | ISO 228-1 |
| Тип вихідного з'єднання | ФЛАНЕЦЬ |
| Тип підключення випробувального тиску | G |
| Тип підключення тиску | G |
| Тип продукту | MBV 5000 |
| Тиск Штекер/Штекер | ВНУТРІШН. |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.366 Кілограм |
| Bага нетто | 0.3 Кілограм |
| Об'єм | 0.546 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423059164 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |