Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7011

Контрольний клапан, MBV 5000

061B7011

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, null: 0 - 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРеле тиску MBV5000-3411
MiniMess включеноТак
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Амортизатор імпульсівNo
Випробувальна функціяЗагальний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїВідсічні та регулювальні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-4 °F
Діапазон тиску (Pi) [бар] [Макс.]120 бар
Діапазон тиску (Pi) [бар] [Мін.]0 бар
Діапазон тиску (Pi) [бар] олива [Макс.]180 бар
Діапазон тиску (Pi) [бар] олива [Мін.]0 бар
ДозволиEACRoHSUA
Кількість виходів [шт.]4 шт.
Характеристики виробу
Значення
Кількість входів [шт.]1 шт.
Кількість на формат упаковки9 шт.
Ключ технічної характеристикиMBV5000-3411
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMBV 1000-5000
Назва продуктуКонтрольний клапан
Номер досьє SCIPcd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір підключення випробувального тиску16 x 2
Розмір підключення тиску1/4
Стандарт підключення тискуDIN 3852-E
Стандарт різьбового підключення для труб тискуISO 228-1
Тип вихідного з'єднанняФЛАНЕЦЬ
Тип підключення випробувального тискуM
Тип підключення тискуG
Тип продуктуMBV 5000
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.506 Кілограм
Bага нетто1.286 Кілограм
Об'єм2.236 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423058839
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми