Ізолювальний клапан, MBV 2000
061B6013
Макс. робочий тиск [бар]: 600, Тип внутрішнього з'єднання: M
061B6013
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | MBV 2000 Isolation Valve M/60 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Відсічні та регулювальні клапани |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 200 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 382 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -4 °F |
| Зовн. з'єднання, штекер/штепсель | Зовнішн. |
| Кількість на формат упаковки | 60 шт. |
| Ключ технічної характеристики | MBV2000-XX1 |
| Макс. робочий тиск [бар] | 600.0 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 8702.0 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Ізолювальний клапан |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір внутрішнього з'єднання | 14 x 1.5 |
| Розмір зовнішнього з'єднання | 9/16-18 |
| Розмір під ключ [мм] | 24 мм |
| Стандарт внутрішнього з'єднання | ISO 6149-1 |
| Стандарт зовнішніх з'єднань | SAE J514 |
| Тип внутрішнього з'єднання | M |
| Тип зовнішнього з'єднання | UNF |
| Тип продукту | MBV 2000 |
| Тиск розриву [бар] | 1500.0 бар |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.068 Кілограм |
| Bага нетто | 0.065 Кілограм |
| Об'єм | 0.089 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423224357 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |