Ізолювальний клапан, MBV 2000
061B6003
Макс. робочий тиск [бар]: 600, Тип внутрішнього з'єднання: G
061B6003
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Втулка ізоляційна до датчика MBV 2000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Відсічні та регулювальні клапани |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 200 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 382 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -4 °F |
| Зовн. з'єднання, штекер/штепсель | Зовнішн. |
| Кількість на формат упаковки | 60 шт. |
| Ключ технічної характеристики | MBV2000-223 |
| Макс. робочий тиск [бар] | 600.0 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 8702.0 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Ізолювальний клапан |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір внутрішнього з'єднання | 1/2 |
| Розмір зовнішнього з'єднання | 1/2 |
| Розмір під ключ [мм] | 30 мм |
| Стандарт внутрішнього з'єднання | DIN 3852 |
| Стандарт зовнішніх з'єднань | DIN 3852-E |
| Тип внутрішнього з'єднання | G |
| Тип зовнішнього з'єднання | G |
| Тип продукту | MBV 2000 |
| Тиск розриву [бар] | 1500.0 бар |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.116 Кілограм |
| Bага нетто | 0.099 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.089 Літр |
| EAN/UPC | 5702423133185 |