Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6001

Ізолювальний клапан, MBV 2000

061B6001

Макс. робочий тиск [бар]: 600, Тип внутрішнього з'єднання: G

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionІзолюючий клапан MBV2000 G1/4" / G1/4"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїВідсічні та регулювальні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]200 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]382 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-4 °F
Зовн. з'єднання, штекер/штепсельЗовнішн.
Кількість на формат упаковки60 шт.
Ключ технічної характеристикиMBV2000-111
Макс. робочий тиск [бар]600.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]8702.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуІзолювальний клапан
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір внутрішнього з'єднання1/4
Розмір зовнішнього з'єднання1/4
Розмір під ключ [мм]24 мм
Стандарт внутрішнього з'єднанняDIN 3852
Стандарт зовнішніх з'єднаньDIN 3852-E
Тип внутрішнього з'єднанняG
Тип зовнішнього з'єднанняG
Тип продуктуMBV 2000
Тиск розриву [бар]1500.0 бар
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.068 Кілограм
Bага нетто0.067 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.087 Літр
EAN/UPC5702423133147