Danfoss logo
Accessory, Cable with M12 connector Angle

Комплектуючі, датчики, Кабель

060G8251

Використання для продукту: DST P1XX, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory Cable 1.0m w M12 connector Ang
Pin configuration/colourPIN 1 BrownPIN 3 Black
Product lineSensing Solutions
Використання для продуктуDST P1XX
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКомплектуючі, датчики
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки60 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКабель
Сертифікація CENo
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиПромислова упаковка
Частини в комплектіM12 angled w. 1,0 m cable

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.067 Kilogram
Bага нетто0.058 Kilogram
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.375 Liter
EAN/UPC5702424592660