Комплектуючі, датчики, Кабель
060G8246
Використання для продукту: DST P1XX, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
060G8246
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Кабель з роз'ємом Round Packard, 5 м |
| Pin configuration/colour | Pin A BlackPin B BrownPin C Red |
| Product line | Sensing Solutions |
| Використання для продукту | DST P1XX |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Комплектуючі, датчики |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Кабель |
| Сертифікація CE | No |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | Round packard w.5,0m cable |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.304 Кілограм |
| Bага нетто | 0.294 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.578 Літр |
| EAN/UPC | 5702424546625 |