Комплектуючі, датчики, Кабель
060G8086
Використання для продукту: DST P1XX, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 60
060G8086
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Кабель з роз'ємом Round Packard, 1,3 м |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Product line | Sensing Solutions |
| Використання для продукту | DST P1XX |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Комплектуючі, датчики |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 60 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Кабель |
| Сертифікація CE | No |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Частини в комплекті | Round packard w.1,3m cable |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.053 Кілограм |
| Bага нетто | 0.049 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.187 Літр |
| EAN/UPC | 5702428657143 |