Комплектуючі, датчики, Кабель
059G0075
Використання для продукту: DST P1XX, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 30
059G0075
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory Cable 2.2m w M12 & MF3.0 CONN |
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Blue |
| Product line | Sensing Solutions |
| Використання для продукту | DST P1XX |
| Група продукції | Комплектуючі, датчики |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 30 шт. |
| Назва продукту | Кабель |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Частини в комплекті | M12 w. 2,2 m cable |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.101 Кілограм |
| Bага нетто | 0.093 Кілограм |
| Об'єм | 0.375 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255295075 |
| Proposition 65 | No significant risk |