Danfoss logo
Комплектуючі, датчики, Кабель-product-details

Комплектуючі, датчики, Кабель

059G0013

Використання для продукту: DST P1XX, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory Cable 1.2m w M12 & MF3.0 CONN
Pin configuration/colourPIN 1 BrownPIN 3 Blue
Product lineSensing Solutions
Використання для продуктуDST P1XX
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКомплектуючі, датчики
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки60 шт.
Назва виробу в досьє SCIPAKS/MBS
Назва продуктуКабель
Номер досьє SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиПромислова упаковка
Частини в комплектіM12 w. 1,2 m cable

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.067 Кілограм
Bага нетто0.055 Кілограм
Об'єм0.327 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255253969
Proposition 65No significant risk