Комплектуючі, датчики, Кабель
059G0012
Використання для продукту: DST P1XX, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 60
059G0012
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory Cable 1.5m w M12 & MF3.0 CONN |
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Blue |
| Product line | Sensing Solutions |
| Використання для продукту | DST P1XX |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Комплектуючі, датчики |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 60 шт. |
| Назва виробу в досьє SCIP | AKS/MBS |
| Назва продукту | Кабель |
| Номер досьє SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Частини в комплекті | M12 w. 1,5 m cable |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.077 Кілограм |
| Bага нетто | 0.067 Кілограм |
| Об'єм | 0.327 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253921 |
| Proposition 65 | No significant risk |