Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Перетворювач сигналу тиску, MBS 1350, 0.00 бар - 300.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 4350.00 фунт на дюйм²

063G1319

Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 1350-351B-C1GB04-2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт3
+ вихідКонтакт2
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor MBS 1350-351B-C1GB04-2
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівYes
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]300.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]4350.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняM12 x 1
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
Кількість на формат упаковки48 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиMBS 1350-351B-C1GB04-2
Характеристики виробу
Значення
КоментаріВИХІД 2: КОНТАКТ 4
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]125 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-40 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]257 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]-40 °F
Макс. тиск перевант. [бар]1200.0 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм² надл.]17000 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]30.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]12.00 В
Підключення тиску HEX [мм]22.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітки щодо підключення тискуA
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення4 контакти
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуVoltage
Сигнал виходу [В] [макс.]10.1000 В
Сигнал виходу [В] [мін.]0.1000 В
Стандарт електричного підключенняEN 60947-5-2
Стандарт підключення тискуDIN 3852-E
Тип підключення тискуG
Тип продуктуMBS 1350
Тиск розриву [бар]4000.0 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.]58000 фунт-сила на дюйм²
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність, типова +/-FS [%]0.5 в.п.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]1 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.06 Кілограм
Bага нетто0.059 Кілограм
Об'єм0.086 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423260454
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів