Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Перетворювач сигналу тиску, MBS 1250, 0.00 бар - 25.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 362.59 фунт на дюйм²

063G5494

Електричне підключення: Круглий Packard в упаковці Metri-Pack, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: MBS 1250-2416-C2BC09

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт A
+ вихідКонтакт C
+ живленняКонтакт B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівYes
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]25.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]362.59 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняКруглий Packard в упаковці Metri-Pack
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
Ідентичний продукт063G2494
Кількість на формат упаковки50 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Ключ технічної характеристикиMBS 1250-2416-C2BC09
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]125 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-40 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]257 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]-40 °F
Логометричний [В] [Макс.]4.500 В
Логометричний [В] [Мін.]0.500 В
Макс. тиск перевант. [бар]120.0 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм² надл.]1740 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]5.50 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]4.50 В
Підключення тиску HEX [мм]22.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітки щодо підключення тискуFlare 45°
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення3 контакти
Розмір підключення тиску7/16-20
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуRatio metric
Стандарт електричного підключення150.2 SERIES
Стандарт підключення тискуSAE J513:2019
Тип підключення тискуUNF
Тип продуктуMBS 1250
Тиск розриву [бар]800.0 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.]12000 фунт-сила на дюйм²
Точність, типова +/-FS [%]0.5 в.п.
Формат упаковкиПромислова упаковка
Час реакції, макс. [мс]1 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто66 Грам
Bага нетто65 Грам
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255155157
Proposition 65No significant risk