Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

Pressure transmitter, MBS 1200, 0 bar - 350 bar, 0 psi - 5075 psi

063G2495

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Voltage, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: MBS 1200-CA13-C1BD08

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийPin 3
+ вихідPin 2
+ живленняPin 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor MBS 1200-CA13-C1BD08
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівNo
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїOut of scope
Група продукціїSensors
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]350.00 bar
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 bar
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]5075.00 psi
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 psi
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняM12 x 1
Електричне підключення, штекер/штепсельMale
Кількість на формат упаковки48 pc
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиMBS 1200-CA13-C1BD08
Характеристики виробу
Значення
КоментаріELT.CONNECTION M12X1 VENTED
Коментарі щодо електричного підключенняVented through thread
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]125 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-40 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]257 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]-40 °F
Макс. тиск перевант. [бар]750.0 bar
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм² надл.]10800 psig
Місце для батарейокNo
Назва продуктуPressure transmitter
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]30.00 V
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]8.00 V
Підключення тиску HEX [мм]22.0 mm
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Розмір електричного підключення4 pin
Розмір підключення тиску7/16-20
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуVoltage
Сигнал виходу [В] [макс.]5.0000 V
Сигнал виходу [В] [мін.]1.0000 V
Стандарт електричного підключенняEN 60947-5-2
Стандарт підключення тискуSAE J1926/2
Тип підключення тискуUNF
Тип продуктуMBS 1200
Тиск розриву [бар]2500.0 bar
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.]36000 psig
Тиск Штекер/ШтекерMale
Точність, типова +/-FS [%]0.5 %
Формат упаковкиMulti pack
Час реакції, макс. [мс]1 ms

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто62 Gram
Bага нетто50 Gram
Об'єм0.09 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255015895
Proposition 65No significant risk