Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
063G2493
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: MBS 1250-2816-C2BC09
063G2493
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| - загальний | Pin A |
| + вихід | Pin C |
| + живлення | Pin B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sensor MBS 1250-2816-C2BC09 |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| Амортизатор імпульсів | Yes |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes |
| Відповідність RoHS в Китаї | Out of scope |
| Група продукції | Sensors |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 125 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 125 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон тиску [бар] [макс.] | 60.00 bar |
| Діапазон тиску [бар] [мін.] | 0.00 bar |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 870.00 psi |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.00 psi |
| Довідка щодо одиниць вимірювання тиску | Gauge (relative) |
| Дозволи | C UL US UL RecognizedCE |
| Електричне підключення | Round Packard Metri-Pack |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | Male |
| Ідентичний продукт | 063G5493 |
| Кількість на формат упаковки | 48 pc |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Класифікація UL | Yes |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Ключ технічної характеристики | MBS 1250-2816-C2BC09 |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] | -40 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Логометричний [В] [Макс.] | 4.500 V |
| Логометричний [В] [Мін.] | 0.500 V |
| Макс. тиск перевант. [бар] | 210.0 bar |
| Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм² надл.] | 3000 psig |
| Місце для батарейок | No |
| Назва продукту | Pressure transmitter |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 5.50 V |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 4.50 V |
| Підключення тиску HEX [мм] | 22.0 mm |
| Положення ЄС про виняток RoHS | No |
| Примітки щодо підключення тиску | Flare 45° |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | No |
| Розмір електричного підключення | 3 pin |
| Розмір підключення тиску | 7/16-20 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Ratio metric |
| Стандарт електричного підключення | 150.2 SERIES |
| Стандарт підключення тиску | SAE J513:2019 |
| Тип підключення тиску | UNF |
| Тип продукту | MBS 1250 |
| Тиск розриву [бар] | 1400.0 bar |
| Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] | 20000 psig |
| Точність, типова +/-FS [%] | 0.5 % |
| Формат упаковки | Multi pack |
| Час реакції, макс. [мс] | 1 ms |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 56 Грам |
| Bага нетто | 51 Грам |
| Об'єм | 0.09 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255013068 |
| Proposition 65 | No significant risk |