Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362 psi

063G2492

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: MBS 1250-2411-C2BC09

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийPin A
+ живленняPin B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor MBS 1250-2411-C2BC09
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівYes
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїOut of scope
Група продукціїSensors
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]25.00 bar
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 bar
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]362.00 psi
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 psi
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняRound Packard Metri-Pack
Електричне підключення, штекер/штепсельMale
Ідентичний продукт063G5492
Кількість на формат упаковки48 pc
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Ключ технічної характеристикиMBS 1250-2411-C2BC09
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]125 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-40 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]257 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]-40 °F
Макс. тиск перевант. [бар]120.0 bar
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм² надл.]1800 psig
Місце для батарейокNo
Назва продуктуPressure transmitter
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]30.00 V
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]8.00 V
Підключення тиску HEX [мм]22.0 mm
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Примітки щодо підключення тискуFlare 45°
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Розмір електричного підключення3 pin
Розмір підключення тиску7/16-20
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 mA
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 mA
Стандарт електричного підключення150.2 SERIES
Стандарт підключення тискуSAE J513:2019
Тип підключення тискуUNF
Тип продуктуMBS 1250
Тиск розриву [бар]800.0 bar
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.]12000 psig
Точність, типова +/-FS [%]0.5 %
Формат упаковкиMulti pack
Час реакції, макс. [мс]1 ms

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто56 Грам
Bага нетто51 Грам
Об'єм0.09 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255012771
Proposition 65No significant risk