Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Перетворювач сигналу тиску, MBS 1250, 0.00 бар - 100.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 1450.00 фунт на дюйм²

063G2035

Електричне підключення: Німецький, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 1250-3016-C3GC05

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт1
+ вихідКонтакт 4
+ живленняКонтакт2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor MBS 1250-3016-C3GC05
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівYes
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]100.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]1450.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняНімецький
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
Ідентичний продукт063G5035
Кількість на формат упаковки48 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Ключ технічної характеристикиMBS 1250-3016-C3GC05
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]125 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-40 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]257 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]-40 °F
Логометричний [В] [Макс.]4.500 В
Логометричний [В] [Мін.]0.500 В
Макс. тиск перевант. [бар]300.0 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм² надл.]4300 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]5.50 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]4.50 В
Підключення тиску HEX [мм]22.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітки щодо підключення тискуA
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення4 контакти
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуRatio metric
Стандарт електричного підключенняDT04
Стандарт підключення тискуJIS B2351
Тип підключення тискуG
Тип продуктуMBS 1250
Тиск розриву [бар]2000.0 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.]29000 фунт-сила на дюйм²
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність, типова +/-FS [%]0.5 в.п.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]1 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.066 Кілограм
Bага нетто0.053 Кілограм
Об'єм0.081 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428909648
Proposition 65No significant risk