Перетворювач сигналу тиску, MBS 1200, 0.00 бар - 34.50 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 500.00 фунт на дюйм²
063G1609
Електричне підключення: Круглий Packard в упаковці Metri-Pack, Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: MBS 1200-6611-C2AC04
063G1609
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| - загальний | Контакт1 |
| + живлення | Контакт3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Sensor MBS 1200-6611-C2AC04 |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| Амортизатор імпульсів | No |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 100 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 125 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон тиску [бар] [макс.] | 34.50 бар |
| Діапазон тиску [бар] [мін.] | 0.00 бар |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 500.00 фунт на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.00 фунт на дюйм² |
| Довідка щодо одиниць вимірювання тиску | Gauge (relative) |
| Дозволи | C UL US UL RecognizedCE |
| Електричне підключення | Круглий Packard в упаковці Metri-Pack |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | Зовнішн. |
| Ідентичний продукт | 063G4609 |
| Кількість на формат упаковки | 48 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Класифікація UL | Yes |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Ключ технічної характеристики | MBS 1200-6611-C2AC04 |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] | -40 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Макс. тиск перевант. [бар] | 80.0 бар |
| Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм² надл.] | 1160 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Перетворювач сигналу тиску |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 30.00 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 8.00 В |
| Підключення тиску HEX [мм] | 22.0 мм |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір електричного підключення | 3 контакти |
| Розмір підключення тиску | 1/4-18 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Current |
| Сигнал виходу [мА] [Макс.] | 20 мА |
| Сигнал виходу [мА] [Мін.] | 4 мА |
| Стандарт електричного підключення | 150.2 SERIES |
| Стандарт підключення тиску | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Тип підключення тиску | NPT |
| Тип продукту | MBS 1200 |
| Тиск розриву [бар] | 800.0 бар |
| Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] | 11600 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск Штекер/Штекер | Зовнішн. |
| Точність, типова +/-FS [%] | 0.5 в.п. |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Час реакції, макс. [мс] | 1 мс |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.066 Кілограм |
| Bага нетто | 0.065 Кілограм |
| Об'єм | 0.1 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423298860 |
| Proposition 65 | No significant risk |