Danfoss logo
MBS 4201 Pressure transmitter, Pg 9, NPT 1/4-18

Перетворювач сигналу тиску, MBS 4201, 0.00 бар - 4.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 58.00 фунт на дюйм²

060G6842

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: MBS 4201-1621-A1AC04-0

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт2
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionДатч.тиску MBS 4701-1421-1AB08
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівNo
Високий рівень обмеження22.40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]4.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]58.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуAbsolute
ДозволиATEXC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняКутовий з'єднувач
Електричне підключення, штекер/штепсельШтекер і гніздо
ІскробезпечністьТак
Кількість на формат упаковки14 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиMBS 4201-1621-A1AC04-0
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]100 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]0 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]212 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]32 °F
Характеристики виробу
Значення
Макс. тиск перевант. [бар]24.0 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²]348 фунт на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAKS/MBS
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]28.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]10.00 В
Нелінійність BFSL ±FS [%]0.20 в.п.
Низький рівень обмеження3.60
Номер досьє SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Підключення тиску HEX [мм]27.0 мм
Пласка мембранаНі
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Регул. нуля та діапазонуНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняPg 9
Розмір підключення тиску1/4-18
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт електричного підключенняEN 175301-803-A
Стандарт підключення тискуANSI/ASME B1.20.1
Тип підключення тискуNPT
Тип продуктуMBS 4201
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Торговий текст ATEXEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Точність, макс. +/-FS [%]1.00 в.п.
Точність, типова +/-FS [%]0.5 в.п.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]4 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.243 Kilogram
Bага нетто0.185 Kilogram
Об'єм0.411 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424057565
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми