Pressure transmitter, MBS 3300, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.3 psi
060G7754
Pressure reference: Absolute, Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 3300-1421-H3AB04-0
060G7754
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| - живлення | Pin 2 |
| + живлення | Pin 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sensor MBS 3300-1421-H3AB04-0 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Амортизатор імпульсів | No |
| Високий рівень обмеження | 22.40 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Out of scope |
| Група продукції | Sensors |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 100 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 125 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон тиску [бар] [макс.] | 2.50 bar |
| Діапазон тиску [бар] [мін.] | 0.00 bar |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 36.30 psi |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.00 psi |
| Довідка щодо одиниць вимірювання тиску | Absolute |
| Дозволи | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Електричне підключення | Angular connector |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | Male and Female |
| Іскробезпечність | No |
| Кількість на формат упаковки | 14 pc |
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Класифікація UL | Yes |
| Ключ технічної характеристики | MBS 3300-1421-H3AB04-0 |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] | 100 °C |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] | 0 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] | 32 °F |
| Макс. тиск перевант. [бар] | 15.0 bar |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | AKS/MBS |
| Назва продукту | Pressure transmitter |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 32.00 V |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 9.00 V |
| Нелінійність BFSL ±FS [%] | 0.50 % |
| Низький рівень обмеження | 3.60 |
| Номер досьє SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Підключення тиску HEX [мм] | 27.0 mm |
| Пласка мембрана | No |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | M20 |
| Розмір підключення тиску | 1/4 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Current |
| Сигнал виходу [мА] [Макс.] | 20 mA |
| Сигнал виходу [мА] [Мін.] | 4 mA |
| Стандарт електричного підключення | EN 175301-803-A |
| Стандарт підключення тиску | EN 837 |
| Тип підключення тиску | G |
| Тип продукту | MBS 3300 |
| Тиск Штекер/Штекер | Male |
| Точність, макс. +/-FS [%] | 1.00 % |
| Точність, типова +/-FS [%] | 0.5 % |
| У межах WEEE | No |
| Формат упаковки | Multi pack |
| Час реакції, макс. [мс] | 4 ms |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.198 Kilogram |
| Bага нетто | 0.177 Kilogram |
| Об'єм | 0.411 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255006374 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |