Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2 DIN 3852-E

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3300, 0.00 бар - 10.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 145.00 фунт на дюйм²

060G7706

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: MBS 3300-2011-A1GB08-1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт2
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor MBS 3300-2011-A1GB08-1
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівNo
Високий рівень обмеження22.40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]10.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]145.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиATEXC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняКутовий з'єднувач
Електричне підключення, штекер/штепсельШтекер і гніздо
ІскробезпечністьНі
Кількість на формат упаковки14 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиMBS 3300-2011-A1GB08-1
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]100 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]0 °C
Характеристики виробу
Значення
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]212 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]32 °F
Макс. тиск перевант. [бар]60.0 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²]870 фунт на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAKS/MBS
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]32.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]9.00 В
Нелінійність BFSL ±FS [%]0.20 в.п.
Низький рівень обмеження3.60
Номер досьє SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Підключення тиску HEX [мм]27.0 мм
Пласка мембранаНі
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняPg 9
Розмір підключення тиску1/2
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт електричного підключенняEN 175301-803-A
Стандарт підключення тискуDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Тип підключення тискуG
Тип продуктуMBS 3300
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність, макс. +/-FS [%]1.00 в.п.
Точність, типова +/-FS [%]0.5 в.п.
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]4 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.196 Кілограм
Bага нетто0.174 Кілограм
Об'єм0.408 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162703205
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми