Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, Flange

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3350, 0.00 бар - 6.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 87.00 фунт на дюйм²

060G6435

Електричне підключення: Кабель, Тип підключення тиску: ФЛАНЕЦЬ, Ключ технічної характеристики: MBS 3350-1811-DDCD28-3

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийСиній
+ живленняЧорний
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor MBS 3350-1811-DDCD28-0
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівYes
Високий рівень обмеження22.40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]6.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]87.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довжина кабелю [дюйм]21.65 дюйм
Довжина кабелю [м]0.550 м
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиATEXC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняКабель
ІскробезпечністьНі
Кількість на формат упаковки8 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиMBS 3350-1811-DDCD28-3
Характеристики виробу
Значення
КоментаріЕКРАН: ПІД'ЄДНАНИЙ ДО КОРПУСУ
Коментарі щодо електричного підключенняекрановане судно
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]100 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]0 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]212 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]32 °F
Макс. тиск перевант. [бар]36.0 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²]522 фунт на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAKS/MBS
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]32.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]9.00 В
Нелінійність BFSL ±FS [%]0.20 в.п.
Низький рівень обмеження3.60
Номер досьє SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Пласка мембранаНі
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Примітки щодо підключення тискуБлок-адаптер з фланцем
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір підключення тискуPort Ø2.5
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Тип підключення тискуФЛАНЕЦЬ
Тип продуктуMBS 3350
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
Точність, макс. +/-FS [%]1.00 в.п.
Точність, типова +/-FS [%]0.5 в.п.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]4 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.4 Кілограм
Bага нетто0.349 Кілограм
Об'єм1.281 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428919302
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми