Danfoss logo
DST P40M pressure transmitter 1/4"

Перетворювач сигналу тиску, DST P40M, 0.00 бар - 10.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 145.00 фунт на дюйм²

078G5022

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: DST P40M-2011-A1GB04-1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт2
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor DST P40M-2011-A1GB04-1
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівNo
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-15 °C
Діапазон тиску [бар] [макс.]10.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]145.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиCEDNV∙GLKRNKK
Електричне підключенняКутовий з'єднувач
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
Кількість на формат упаковки20 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Ключ технічної характеристикиDST P40M-2011-A1GB04-1
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]80 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]0 °C
Характеристики виробу
Значення
Макс. тиск перевант. [бар]15.0 бар
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSensor DST P40I + M
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]32.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]9.00 В
Номер досьє SCIP6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
Підключення тиску HEX [мм]27.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Примітки щодо підключення тискуA
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняPg 9
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт дозволуE10,IACS 7
Стандарт електричного підключенняEN 175301-803-A
Стандарт підключення тискуISO 1179-2
Тип підключення тискуG
Тип продуктуDST P40M
Тиск розриву [бар]20.0 бар
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.124 Кілограм
Bага нетто0.122 Кілограм
Об'єм0.253 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162280447
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми