Перетворювачі тиску
Product types shown: 14

AKS 3000 / AKS 3050
AKS 3000 and AKS 3050 is a series of absolute transmitters with high-level signal conditioned current output, developed to meet demands in A/C and refrigeration applications.
AKS 3000 and AKS 3050 utilizes the proved piezoresistive measuring principle, which has been used for decades in Danfoss pressure transmitters.The pressure reference is a sealed gauge. This means that atmospheric pressure variations have no influence on regulating accuracy. A must in accurate low pressure regulation.
AKS 3050 with integrated pulse-snubber is designed for use in hydraulic applications with severe medium influenes like cavitation, liquid hammer or pressure peaks and offer a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
All materials in contact with the refrigerant and materials for the housing are AISI 316L stainless steel. No soft gaskets, all environmental sealings are made through laser weldings only.
AKS 3000 and AKS 3050 has a 4 – 20 mA output, and is available with spade terminals for EN 175301-803 plug.
AKS 32 / AKS 33
AKS 32 and AKS 33 are pressure transmitters that measure a pressure and convert the measured value to a standard signal:
- 1 – 5 V DC or 0 – 10 V DC for AKS 32
- 4 – 20 mA for AKS 33
- Air conditioning systems
- Refrigeration plant
- Process control
- Laboratories
- 1 – 5 V DC or 0 – 10 V DC for AKS 32

DST P110
Danfoss Sensor Technology (DST) P110 — це компактний та економічно ефективний датчик тиску, який використовує датчики тиску на основі MEMS у зварному інтерфейсі з нержавіючої сталі, сумісному з усіма холодоагентами. Вбудована електроніка забезпечує діагностичні можливості та стабільні вимірювання для встановлення виробниками оригінального обладнання.

DST P140
Danfoss Sensor Technology (DST) P140 призначений д ля використання в промислових застосуваннях, наприклад Підвищувальні насоси та Повітрянікомпресори. На основі більш ніж 30-річного досвіду роботи з MEMS Технологією, яку має DST P140, пропонується надзвичайна продуктивність у компактному та міцному корпусі з нержавіючої сталі. Застосування потужної системи на базі ARM мікроконтролера, DST P140 пропонує діагностичні функції, характеристики та можливості конкурентного рівня.

DST P300
The compact high temperature pressure transmitter is designed for use in almost all industrial applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The flexible pressure transmitter program covers different output signals, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar and a wide range of pressure and electrical connections.
A robust design with an excellent vibration stability and a high degree of EMC / EMI protection equips the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
Running a powerful ARM-based microcontroller, the DST P300 offers diagnostic functions and performance features.
DST P310
The DST P310 pressure sensor is equipped with a powerful ARM processor enabling enhanced calibration accuracy and self diagnostic features. This hermetically sealed sensor is suitable for use with all refrigerants and can be applied to the most demanding of applications, such as :
- Chillers
- Transport refrigeration
- Commercial refrigeration
- Variable speed HVAC
- Heat pumps
- Food Retail
A robust design with an excellent vibration stability and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most demanding refrigeration requirements.
- Chillers

DST P40I
Danfoss Sensor Technology (DST) P40I pressure transmitter has been designed for use in corrosive industrial environments such as desalination systems, sea water cooling, waste water, etc..
The enclosure of the pressure transmitter is machined out from a single piece of Titanium to eliminate any structural weaknesses. Titanium is exceptionally resistant to a broad range of acids and alkalis, as well as Sodium Chloride and polluted waters. Titanium’s corrosion resistance together with its low density, high strength and erosion resistance, make this pressure transmitter ideal for numerous chemical processing and marine uses.
The pressure sensing element is made from ceramic Al2O3 96% which has excellent chemical immunity and is suitable for nearly all aggressive media. The pressure transmitter works following the piezo resistive principle and the Wheatstone bridge is screen printed directly on one side of the ceramic diaphragm by means of Thick Film technology.
MBS 1700 / MBS 1750
Компактні перетворювачі тиску MBS 1700 та MBS 1750 призначені для використання як перетворювачі тиску загального призначення що забезпечують надійне вимірювання тиску, навіть у важких умовах експлуатації.
Версія MBS 1750 має вбудований демпфер пульсацій та призначений для використання в умовах із сильними та середніми впливами такими як кавітація, гідравлічні ударіи або стрибки тиску, і пропонує надійне вимірювання тиску, навіть за суворих умов експлуатації.
Відмінна вібраційна стійкість, міцність конструкції, а також високий ступінь електромагнітної сумісності та захисту від електромагнітних перешкод, забезпечують відповідність найсуворішим вимогам, що застосовуються до промислового обладнання.
MBS 3000 / MBS 3050
Компактний перетворювач тиску, типу MBS 3000, призначений для використання в промислових та гідравлічних застосуваннях і виконує надійне вимірювання тиску, навіть у жорстких умовах оточуючого середовища.
Компактний потужний перетворювач тиску MBS 3050 з вбудованим імпульсним демпфером, призначений для використання в гідравлічних системах із сильними та середніми впливами, такими як кавітація, гідроудари або різкі перепади тиску, і забезпечує надійне вимірювання тиску, навіть за жорстких умов оточуючого середовища.
Датчик тиску може бути підібрано з широкого діапазону, що охоплює різні вихідні сигнали, абсолютні або калібрувальні (відносні) версії, діапазони вимірювання тиску від 0 – 1 до 0 – 600 бар. Доступний широкий асортимент датчиків за тиском та електричними з'єднаннями.
Відповідають найсуворішим промисловим вимогам, мають відмінну вібраційну стійкість, міцну конструкцію та високий ступінь стійкості щодо електромагнітної сумісності та електромагнітних завад.
MBS 4010
Високоточний датчик-перетворювач тиску з діафрагмою MBS 4010 призначений для використання в неоднорідних, високов'язких або кристалізучихся середовищах у промислових застосуваннях та забезпечують надійне вимірювання тиску, навіть за суворих умов навколишнього середовища.
Датчики-перетворювачи тиску мають вихідний сигнал 4 – 20 мА, та заленж но від версії (споріднені), мають діапазони в имірювань від 0 – 0,25 до 0 – 60 бар.
Відмінна вібраційна стійкість, міцна конструкція та високий ступінь електромагн ітної сумісності та стійкості до електромагні тних завад, дозволяють перетворювачу тис ку відповідати найсуворішим промисловим вимогам.
MBS 5100 / MBS 5150
The ship approved high accuracy block pressure transmitter is designed for use in almost all marine applications. MBS 5150 with integrated pulse snubber is designed for use in marine applications with severe medium influences like cavitation, liquid hammer, or pressure peaks and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The transmitters can be easily mounted directly on the MBV 5000 block test valve or the threaded pressure connection can be used.
The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 4 up to 0 – 400 bar.
Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent marine requirements.