Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Перетворювач сигналу тиску, NSK, 0.00 бар - 35.00 бар

061H5146

Електричне підключення: Круглий Packard в упаковці Metri-Pack, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: NSK-BE035I-U009
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Перетворювачі тиску, Датчики тиску, Перетворювачі тиску

Рекомендована заміна: 075G4106

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт3
+ вихідКонтакт2
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionДатчик тиску NSK-BE035I-U009
Product lineSensing Solutions
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]135 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон тиску [бар] [макс.]35.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиCE
Електричне підключенняКруглий Packard в упаковці Metri-Pack
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
Ідентичний продукт061H5153
Інша документація RoHSSaudi Arabia RoHS
Кількість на формат упаковки20 шт.
Клас захисту корпусу IPIP66
Класифікація ULNo
Характеристики виробу
Значення
Ключ технічної характеристикиNSK-BE035I-U009
Логометричний [В] [Макс.]4.500 В
Логометричний [В] [Мін.]0.500 В
Макс. тиск перевант. [бар]38.5 бар
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPNSK Series
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] DC5.00 В
Номер досьє SCIP853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
Підключення тиску HEX [мм]14.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Примітки щодо підключення тискуЗ натискним штоком для клапана Шредера
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Розмір підключення тиску7/16-20
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуRatio metric
Стандарт підключення тискуASME B1.1
Тип підключення тискуUNF
Тип продуктуNSK
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
Точність, макс. +/-FS [%]2.00 в.п.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.067 Кілограм
Bага нетто0.066 Кілограм
Об'єм0.537 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428274807
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми