Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Перетворювач сигналу тиску, NSK, 0.00 бар - 45.00 бар

061H5508

Електричне підключення: Круглий Packard в упаковці Metri-Pack, Тип підключення тиску: Пайка, ODF, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: NSK-BE045D-U576
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Перетворювачі тиску, Датчики тиску, Перетворювачі тиску

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт3
+ вихідКонтакт2
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDELETED Sensor NSK-BE045D-U576 I/100
Product lineSensing Solutions
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]135 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон тиску [бар] [макс.]45.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиCE
Електричне підключенняКруглий Packard в упаковці Metri-Pack
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
Кількість на формат упаковки100 шт.
Клас захисту корпусу IPIP66
Класифікація ULNo
Характеристики виробу
Значення
Ключ технічної характеристикиNSK-BE045D-U576
Логометричний [В] [Макс.]4.500 В
Логометричний [В] [Мін.]0.500 В
Макс. тиск перевант. [бар]38.5 бар
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPNSK Series
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] DC5.00 В
Номер досьє SCIP853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
Підключення тиску HEX [мм]14.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуRatio metric
Тип підключення тискуПайка, ODF
Тип продуктуNSK
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність, макс. +/-FS [%]2.50 в.п.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.048 Кілограм
Bага нетто0.04 Кілограм
Об'єм0.232 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428532570
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми