Danfoss logo
XSK Danfoss Saginomiya pressure sensor, male connections

Перетворювач сигналу тиску, XSK, -0.50 бар - 7.00 бар

061H5079

Електричне підключення: Molex, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: XSK-AC07I-U188
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Перетворювачі тиску, Датчики тиску, Перетворювачі тиску

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт3
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionДатчик тиску XSK-AC07I-188
Product lineSensing Solutions
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон тиску [бар] [макс.]7.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]-0.50 бар
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиCE
Електричне підключенняMolex
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Ідентичний продукт061H5099
Кількість на формат упаковки100 шт.
Клас захисту корпусу IPIP66
Класифікація ULNo
Ключ технічної характеристикиXSK-AC07I-U188
Характеристики виробу
Значення
Макс. тиск перевант. [бар]11.0 бар
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPXSK Series
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]28.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]10.50 В
Номер досьє SCIP336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
Підключення тиску HEX [мм]14.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Примітки щодо підключення тискуЗ натискним штоком для клапана Шредера
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір підключення тиску7/16-20
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт підключення тискуASME B1.1
Тип підключення тискуUNF
Тип продуктуXSK
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
Точність, макс. +/-FS [%]3.00 в.п.
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.056 Кілограм
Bага нетто0.055 Кілограм
Об'єм0.185 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428275125
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми