Перетворювач сигналу тиску, AKS 32R, 0.00 бар - 34.48 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 500.00 фунт на дюйм²
060G7783
Електричне підключення: AMP Econoseal, серія J, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 1/2-20, Ключ технічної характеристики: AKS 32R-6636-G1BD15-0
060G7783
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| - загальний | Контакт2 |
| + вихід | Контакт3 |
| + живлення | Контакт1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sensor AKS 32R-6636-G1BD15-0 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Амортизатор імпульсів | No |
| Високий рівень обмеження | 99.00 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 85 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 130 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 266 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон тиску [бар] [макс.] | 34.48 бар |
| Діапазон тиску [бар] [мін.] | 0.00 бар |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 500.00 фунт на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.00 фунт на дюйм² |
| Довідка щодо одиниць вимірювання тиску | Sealed gauge |
| Дозволи | C UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Електричне підключення | AMP Econoseal, серія J |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | Зовнішн. |
| Іскробезпечність | Ні |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | Yes |
| Ключ технічної характеристики | AKS 32R-6636-G1BD15-0 |
| Коментарі щодо електричного підключення | Вбудован. |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] | 0 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] | 176 °F |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] | 32 °F |
| Логометричний [В] [Макс.] | 4.500 В |
| Логометричний [В] [Мін.] | 0.500 В |
| Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²] | 797 фунт на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | AKS/MBS |
| Назва продукту | Перетворювач сигналу тиску |
| Напруга живлення [В] DC | 5.00 В |
| Низький рівень обмеження | 4.00 |
| Номер досьє SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Пласка мембрана | Ні |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | 3 контакти |
| Розмір підключення тиску | 1/2-20 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Ratio metric |
| Стандарт дозволу | 6967179E227388E31024 |
| Стандарт підключення тиску | ASME B1.1 |
| Тип підключення тиску | UNF |
| Тип продукту | AKS 32R |
| Тиск Штекер/Штекер | Зовнішн. |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Час реакції, макс. [мс] | 4 мс |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.136 Кілограм |
| Bага нетто | 0.124 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.255 Літр |
| EAN/UPC | 5715255097778 |