Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1/2-20 UNF

Перетворювач сигналу тиску, AKS 32R, 0.41 бар - 5.10 бар, 6.00 фунт на дюйм² - 74.00 фунт на дюйм²

060G6494

Електричне підключення: AMP Econoseal, серія J, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 1/2-20, Ключ технічної характеристики: AKS 32R-M736-G1BD15-0

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт2
+ вихідКонтакт3
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/2-20 UNF, 6-74 psi
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівNo
Високий рівень обмеження98.00
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]5.10 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.41 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]74.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]6.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуSealed gauge
ДозволиC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Електричне підключенняAMP Econoseal, серія J
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
ІскробезпечністьНі
Кількість на формат упаковки20 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Ключ технічної характеристикиAKS 32R-M736-G1BD15-0
КоментаріНОРМАЛЬНА ЕТИКЕТКА
Коментарі щодо електричного підключенняВбудован.
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]40 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-30 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]104 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]-22 °F
Логометричний [В] [Макс.]4.500 В
Логометричний [В] [Мін.]0.500 В
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²]290 фунт на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAKS/MBS
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] DC5.00 В
Низький рівень обмеження4.00
Номер досьє SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Пласка мембранаНі
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Регул. нуля та діапазонуНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення3 контакти
Розмір підключення тиску1/2-20
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуRatio metric
Стандарт дозволу6967179E227388E31024
Стандарт підключення тискуASME B1.1
Тип підключення тискуUNF
Тип продуктуAKS 32R
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]4 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.137 Kilogram
Bага нетто0.124 Kilogram
Об'єм0.261 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428939478
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми