Перетворювач сигналу тиску, AKS 32R, 0.00 бар - 16.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 232.00 фунт на дюйм²
060G6156
Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: Пайка, ODF, Розмір підключення тиску: 3/8, Ключ технічної характеристики: AKS 32R-2226-A1EB08-0
060G6156
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| - загальний | Контакт2 |
| + вихід | Контакт3 |
| + живлення | Контакт1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Sensor AKS 32R 3/8 Solder, 0-16bar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Амортизатор імпульсів | No |
| Високий рівень обмеження | 98.00 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 85 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 85 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон тиску [бар] [макс.] | 16.00 бар |
| Діапазон тиску [бар] [мін.] | 0.00 бар |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 232.00 фунт на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.00 фунт на дюйм² |
| Довідка щодо одиниць вимірювання тиску | Absolute |
| Дозволи | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Електричне підключення | Кутовий з'єднувач |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | Штекер і гніздо |
| Іскробезпечність | Ні |
| Кількість на формат упаковки | 14 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Класифікація UL | Yes |
| Ключ технічної характеристики | AKS 32R-2226-A1EB08-0 |
| Коментарі щодо електричного підключення | A3-3,1-Au |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] | 40 °C |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] | -30 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] | 104 °F |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Логометричний напр. живлення [%] [Макс.] | 90.0 в.п. |
| Логометричний напр. живлення [%] [Мін.] | 10.0 в.п. |
| Макс. тиск перевант. [бар] | 33.0 бар |
| Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²] | 479 фунт на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | AKS/MBS |
| Назва продукту | Перетворювач сигналу тиску |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 5.50 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 4.50 В |
| Нелінійність BFSL ±FS [%] | 0.20 в.п. |
| Низький рівень обмеження | 4.00 |
| Номер досьє SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Пласка мембрана | Ні |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Регул. нуля та діапазону | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | Pg 9 |
| Розмір підключення тиску | 3/8 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Ratio metric |
| Стандарт дозволу | 6967179E227388E31024 |
| Стандарт електричного підключення | EN 175301-803-A |
| Стандарт підключення тиску | ВІДСУТНЄ |
| Тип підключення тиску | Пайка, ODF |
| Тип продукту | AKS 32R |
| Тиск Штекер/Штекер | Штекер/гніздо |
| Точність, макс. +/-FS [%] | 0.80 в.п. |
| Точність, типова +/-FS [%] | 0.3 в.п. |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Час реакції, макс. [мс] | 4 мс |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.164 Кілограм |
| Bага нетто | 0.148 Кілограм |
| Об'єм | 0.416 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423303236 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |