Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 7/16-20 UNF

Перетворювач сигналу тиску, AKS 32R, -1.00 бар - 12.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 174.00 фунт на дюйм²

060G4484

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: AKS 32R-DH36-A0BC08-0

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт2
+ вихідКонтакт3
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 Flare, -1-12bar I/28
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівNo
Високий рівень обмеження98.00
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]12.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]-1.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]174.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]-14.50 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуSealed gauge
ДозволиATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Електричне підключенняКутовий з'єднувач
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
Ідентичний продукт060G1036
ІскробезпечністьНі
Кількість на формат упаковки28 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиAKS 32R-DH36-A0BC08-0
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]104 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]-22 °F
Логометричний напр. живлення [%] [Макс.]90.0 в.п.
Характеристики виробу
Значення
Логометричний напр. живлення [%] [Мін.]10.0 в.п.
Макс. тиск перевант. [бар]33.0 бар
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAKS/MBS
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]5.50 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]4.50 В
Нелінійність BFSL ±FS [%]0.20 в.п.
Низький рівень обмеження4.00
Номер досьє SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Пласка мембранаНі
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Примітки щодо підключення тискуРозвальцьов. 1/4дюйма
Регул. нуля та діапазонуНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення4 контакти
Розмір підключення тиску7/16-20
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуRatio metric
Стандарт дозволу6967179E227388E31024
Стандарт електричного підключенняEN 175301-803-A
Стандарт підключення тискуASME B1.1
Тип підключення тискуUNF
Тип продуктуAKS 32R
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність, макс. +/-FS [%]0.80 в.п.
Точність, типова +/-FS [%]0.3 в.п.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
Час реакції, макс. [мс]4 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.133 Kilogram
Bага нетто0.12 Kilogram
Об'єм0.246 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423201839
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми