Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2

Перетворювач сигналу тиску, MBS 9200, -150 mbar - 150 mbar, -2.18 фунт на дюйм² - 2.18 фунт на дюйм²

064G5278

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: MBS 9200-BU11-A1GB08-1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт2
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor MBS 9200-BU11-A1GB08-1
Pressure range [mbar] [max]150.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-150.00 mbar
Product lineSensing Solutions
TEB всередині CTR ±FS [%]1.50 в.п.
Амортизатор імпульсівNo
Витривалість P при 10–90% FS10000000
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]2.18 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]-2.18 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняКутовий з'єднувач
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
ІскробезпечністьНі
Кількість на формат упаковки20 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиMBS 9200-BU11-A1GB08-1
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]80 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]0 °C
Характеристики виробу
Значення
Макс. тиск перевант. [бар]3.5 бар
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAKS/MBS
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]32.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]9.00 В
Нелінійність BFSL ±FS [%]0.20 в.п.
Номер досьє SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Підключення тиску HEX [мм]27.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Пом. пол. монт. при 180° ±FS(%)0.20 в.п.
Примітки щодо підключення тискуA
Рекоменд. крутний момент монтажу [Нм]25 Nm
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняPg 9
Розмір підключення тиску1/2
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт електричного підключенняEN 175301-803-A
Стандарт підключення тискуDIN 3852-E
Тип підключення тискуG
Тип продуктуMBS 9200
Тиск розриву [бар]50.0 бар
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність при базовій темп. ±FS тип. [%]0.50 в.п.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.205 Kilogram
Bага нетто0.188 Kilogram
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.253 Liter
EAN/UPC5715255117018