Danfoss logo
Pressure transmitter, Bayonet, M 14 x 1.5

Перетворювач сигналу тиску, MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 фунт на дюйм² - 1.81 фунт на дюйм²

064G5266

Електричне підключення: Байонетний замок, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт2
+ вихідКонтакт3
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor MBS 9200-U116G2-BD07-1
Pressure range [mbar] [max]125.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-125.00 mbar
Product lineSensing Solutions
TEB всередині CTR ±FS [%]2.00 в.п.
TEB всередині LTR ±FS [%]2.00 в.п.
TEB всередині НTR ±FS [%]3.00 в.п.
Амортизатор імпульсівNo
Базова температура [°C]25 °C
Базова температура [°F]77 °F
Витривалість P при 10–90% FS10000000
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гістерезис і повтор. ±FS[%]0.10 в.п.
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]1.81 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]-1.81 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняБайонетний замок
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
ІскробезпечністьНі
Кількість на формат упаковки20 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Ключ технічної характеристикиMBS 9200-U1-16G2-BD07-1
Коментарі щодо електричного підключенняDIN 72585-A2-3.1-Au (REL)
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]105 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]25 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]221 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]77 °F
Лім. виходу Високий коеф. [%]93.00 в.п.
Лім. виходу Низький коеф. [%]6.00 в.п.
Логометричний напр. живлення [%] [Макс.]90.0 в.п.
Логометричний напр. живлення [%] [Мін.]10.0 в.п.
Макс. тиск перевант. [бар]0.8 бар
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAKS/MBS
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]5.50 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]4.50 В
Нелінійність BFSL ±FS [%]0.20 в.п.
Номер досьє SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Підключення тиску HEX [мм]27.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Пом. пол. монт. при 180° ±FS(%)0.20 в.п.
Потреба контроля несправностейТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення4 контакти
Розмір підключення тиску7/16-20
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуRatio metric
Стандарт електричного підключенняISO 15170
Стандарт підключення тискуSAE J1926-3
Тип підключення тискуUNF
Тип продуктуMBS 9200
Тиск розриву [бар]50.0 бар
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність при базовій темп. ±FS тип. [%]0.50 в.п.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]1 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.151 Kilogram
Bага нетто0.125 Kilogram
Об'єм0.253 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162267998
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми