Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, G1/4

Перетворювач сигналу тиску, MBS 9200, 0 mbar - 200 mbar, 0.00 фунт на дюйм² - 2.90 фунт на дюйм²

064G5232

Електричне підключення: Кабель, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 9200-B711-A3GB04-1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийЧорний
+ живленняКоричневий
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor MBS 9200-B711-A3GB04-1
Pressure range [mbar] [max]200.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
TEB всередині CTR ±FS [%]1.50 в.п.
Амортизатор імпульсівNo
Базова температура [°C]25 °C
Витривалість P при 10–90% FS10000000
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гістерезис і повтор. ±FS[%]0.10 в.п.
Група продукціїДатчики
Діапазон температури зберігання [°C] [Макс.]125 °C
Діапазон температури зберігання [°C] [Мін.]-40 °C
Діапазон температури зберігання [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури зберігання [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-4 °F
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]2.90 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довжина кабелю [дюйм]79.00 дюйм
Довжина кабелю [м]2.000 м
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняКабель
Електричне підключення, штекер/штепсельШтекер і гніздо
ІскробезпечністьНі
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки8 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиMBS 9200-B711-A3GB04-1
Коментарі щодо електричного підключенняЕкранований кабель
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]80 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]0 °C
Макс. тиск перевант. [бар]3.5 бар
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAKS/MBS
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]32.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]9.00 В
Нелінійність BFSL ±FS [%]0.20 в.п.
Номер досьє SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Підключення тиску HEX [мм]27.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Пом. пол. монт. при 180° ±FS(%)0.35 в.п.
Примітки щодо підключення тискуA
Рекоменд. крутний момент монтажу [Нм]25 Nm
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення3дроти
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт підключення тискуDIN 3852-E
Тип підключення тискуG
Тип продуктуMBS 9200
Тиск розриву [бар]50.0 бар
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність при базовій темп. ±FS тип. [%]0.50 в.п.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.269 Kilogram
Bага нетто0.245 Kilogram
Об'єм1.277 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428937474
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми