EMP 2 Box-type pressure transmitters

Перетворювач сигналу тиску, EMP 2, 0.00 бар - 3.92 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 56.89 фунт на дюйм²

084G2157

Електричне підключення: Клемна колодка, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Ключ технічної характеристики: EMP 2-E411-F6CD25-2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийN
+ живленняP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor EMP 2-E411-F6CD25-2
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівNo
Високий рівень обмеження22.40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]14 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]3.92 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [кп/см²] [Макс.]4.0 кг/см²
Діапазон тиску [кп/см²] [Мін.]0.0 кг/см²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]56.89 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Електричне підключенняКлемна колодка
ІскробезпечністьНі
Кількість на формат упаковки8 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиEMP 2-E411-F6CD25-2
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]70 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]0 °C
Характеристики виробу
Значення
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]158 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]32 °F
Макс. тиск перевант. [кп/см²]8.0 кг/см²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPEMP
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]32.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]12.00 В
Нелінійність BFSL ±FS [%]0.30 в.п.
Низький рівень обмеження3.60
Номер досьє SCIP6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
Пласка мембранаНі
Положення ЄС про виняток RoHS7(c)-I
Примітки щодо підключення тискуМАН. ЗОВН.
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняPg 13.5
Розмір підключення тиску3/8
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт підключення тискуEN 837
Тип підключення тискуG
Тип продуктуEMP 2
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність, макс. +/-FS [%]1.00 в.п.
Точність, типова +/-FS [%]0.5 в.п.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]4 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.063 Кілограм
Bага нетто0.98 Кілограм
Об'єм2.455 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423040254
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми