EMP 2 Box-type pressure transmitters

Перетворювач сигналу тиску, EMP 2, 0.00 бар - 6.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 87.00 фунт на дюйм²

084G2107

Електричне підключення: Клемна колодка, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: EMP 2-1811-F6CD24-2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийN
+ живленняP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionДатчик тиску EMP 2
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівNo
Високий рівень обмеження22.40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]14 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]6.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]87.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиABSBVCCSCEGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Електричне підключенняКлемна колодка
ІскробезпечністьНі
Кількість на формат упаковки8 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиEMP 2-1811-F6CD24-2
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]70 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]0 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]158 °F
Характеристики виробу
Значення
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]32 °F
Макс. тиск перевант. [бар]18.0 бар
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPEMP
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]32.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]12.00 В
Нелінійність BFSL ±FS [%]0.30 в.п.
Низький рівень обмеження3.60
Номер досьє SCIP6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
Пласка мембранаНі
Положення ЄС про виняток RoHS7(c)-I
Примітки щодо підключення тискуEXT. G1/4 INT
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняPg 13.5
Розмір підключення тиску1/2
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт підключення тискуEN 228-1
Тип підключення тискуG
Тип продуктуEMP 2
Тиск Штекер/ШтекерШтекер/гніздо
Точність, макс. +/-FS [%]1.00 в.п.
Точність, типова +/-FS [%]0.5 в.п.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]4 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.08 Кілограм
Bага нетто0.98 Кілограм
Об'єм2.412 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423005598
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми