Перетворювач сигналу тиску, EMP 2, 0.00 бар - 1.60 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 23.20 фунт на дюйм²
084G2104
Електричне підключення: Клемна колодка, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: EMP 2-1211-F6CD24-2
084G2104
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| - загальний | N |
| + живлення | P |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sensor EMP 2-1211-F6CD24-2 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Амортизатор імпульсів | No |
| Високий рівень обмеження | 22.40 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | 14 °F |
| Діапазон тиску [бар] [макс.] | 1.60 бар |
| Діапазон тиску [бар] [мін.] | 0.00 бар |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 23.20 фунт на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.00 фунт на дюйм² |
| Довідка щодо одиниць вимірювання тиску | Gauge (relative) |
| Дозволи | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| Електричне підключення | Клемна колодка |
| Іскробезпечність | Ні |
| Кількість на формат упаковки | 8 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Класифікація UL | Yes |
| Ключ технічної характеристики | EMP 2-1211-F6CD24-2 |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] | 0 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] | 158 °F |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] | 32 °F |
| Макс. тиск перевант. [бар] | 3.2 бар |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | EMP |
| Назва продукту | Перетворювач сигналу тиску |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 32.00 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 12.00 В |
| Нелінійність BFSL ±FS [%] | 0.30 в.п. |
| Низький рівень обмеження | 3.60 |
| Номер досьє SCIP | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| Пласка мембрана | Ні |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 7(c)-I |
| Примітки щодо підключення тиску | EXT. G1/4 INT |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | Pg 13.5 |
| Розмір підключення тиску | 1/2 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Current |
| Сигнал виходу [мА] [Макс.] | 20 мА |
| Сигнал виходу [мА] [Мін.] | 4 мА |
| Стандарт підключення тиску | EN 228-1 |
| Тип підключення тиску | G |
| Тип продукту | EMP 2 |
| Тиск Штекер/Штекер | Штекер/гніздо |
| Точність, макс. +/-FS [%] | 1.00 в.п. |
| Точність, типова +/-FS [%] | 0.5 в.п. |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Час реакції, макс. [мс] | 4 мс |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.063 Кілограм |
| Bага нетто | 0.98 Кілограм |
| Об'єм | 2.518 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423018710 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |