Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

Перетворювач сигналу тиску, DST P92S, 0.00 бар - 250.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 3625.00 фунт на дюйм²

078G1010

Електричне підключення: Німецький, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт2
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-11-10-99
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівYes
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-104 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]250.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]3625.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняНімецький
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
Кількість на формат упаковки45 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиDST P92S-0250-BAR-R-11-10-99
Коментарі щодо електричного підключенняPBT
Макс. тиск перевант. [бар]500.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм² надл.]7250 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]32.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]9.00 В
Підключення тиску HEX [мм]22.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення4 контакти
Розмір підключення тиску7/16-20
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт електричного підключенняDT04
Стандарт підключення тискуSAE 4
Тип підключення тискуUNF
Тип продуктуDST P92S
Тиск розриву [бар]2500.0 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.]36250 фунт-сила на дюйм²
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність сумарна [-25–80 °C] ±FS1.5 в.п.
Точність сумарна[-40–80 °C] ±FS2.5 в.п.
Точність сумарна[0–80 °C] ±FS1.0 в.п.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час запуску [мс]40 мс
Час реакції, макс. [мс]1 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.06 Кілограм
Bага нетто0.052 Кілограм
Об'єм0.109 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424048259
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми