Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3-pin, 7/16-20 UNF

Перетворювач сигналу тиску, DST P650, 0.00 бар - 206.84 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 3000.00 фунт на дюйм²

090G7107

Електричне підключення: Німецький DT04, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20-2A, Ключ технічної характеристики: DST P650-761T-C7BD083

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт B
+ вихідКонтакт C
+ живленняКонтакт A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor DST P650-761T-C7BD083 I/50
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівYes
Високий рівень обмеження10.00
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]206.84 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]3000.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняНімецький DT04
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
Ідентичний продукт090G6107
Кількість на формат упаковки50 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиDST P650-761T-C7BD083
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]125 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-40 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]257 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]-40 °F
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм² надл.]9000 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]32.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]10.00 В
Низький рівень обмеження0.20
Підключення тиску HEX [мм]22.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення3 контакти
Розмір підключення тиску7/16-20-2A
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуVoltage
Сигнал виходу [В] [макс.]6.2500 В
Сигнал виходу [В] [мін.]0.2500 В
Стандарт електричного підключенняDT04
Стандарт підключення тискуSAE J1926/2
Сумісний з RoHSYes - RoHS ok
Тип підключення тискуUNF
Тип продуктуDST P650
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.]30000 фунт-сила на дюйм²
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
Час реакції, макс. [мс]2 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.06 Кілограм
Bага нетто0.054 Кілограм
Об'єм0.09 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162525425
Proposition 65No significant risk