Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Перетворювач сигналу тиску, DST P650, 0.00 бар - 600.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 8702.00 фунт на дюйм²

090G7042

Електричне підключення: Німецький DT04, Тип підключення тиску: G, Ключ технічної характеристики: DST P650-3816-C3GB041

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт1
+ вихідКонтакт 4
+ живленняКонтакт2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor DST P650-3816-C3GB041 I/50
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівYes
Високий рівень обмеження94.00
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]600.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]8702.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняНімецький DT04
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
Ідентичний продукт090G6042
Кількість на формат упаковки50 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиDST P650-3816-C3GB041
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]125 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-40 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]257 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]-40 °F
Логометричний напр. живлення [%] [Макс.]90.0 в.п.
Логометричний напр. живлення [%] [Мін.]10.0 в.п.
Макс. тиск перевант. [бар]1800.0 бар
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]5.50 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]4.50 В
Низький рівень обмеження6.00
Підключення тиску HEX [мм]22.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення4 контакти
Розмір підключення тиску1/4-A
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуRatio metric
Стандарт електричного підключенняDT04
Стандарт підключення тискуDIN 3852-E
Сумісний з RoHSYes - RoHS ok
Тип підключення тискуG
Тип продуктуDST P650
Тиск розриву [бар]2500.0 бар
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
Час реакції, макс. [мс]2 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.069 Кілограм
Bага нетто0.055 Кілограм
Об'єм0.097 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424616373
Proposition 65No significant risk