Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6163

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийPin B
+ вихідPin C
+ живленняPin A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor DST P650-3716-C2BD083
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівYes
Високий рівень обмеження94.00
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїOut of scope
Група продукціїSensors
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]500.00 bar
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 bar
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]7251.00 psi
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 psi
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняRound Packard Metri-Pack
Електричне підключення, штекер/штепсельMale
Кількість на формат упаковки24 pc
Клас захисту корпусу IPIP67
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиDST P650-3716-C2BD083
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]125 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-40 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]257 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]-40 °F
Логометричний напр. живлення [%] [Макс.]90.0 %
Логометричний напр. живлення [%] [Мін.]10.0 %
Макс. тиск перевант. [бар]1500.0 bar
Місце для батарейокNo
Назва продуктуPressure transmitter
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]5.50 V
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]4.50 V
Низький рівень обмеження6.00
Підключення тиску HEX [мм]22.0 mm
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Розмір електричного підключення3 pin
Розмір підключення тиску7/16-20
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуRatio metric
Стандарт електричного підключення150.2 SERIES
Стандарт підключення тискуSAE J1926-2
Тип підключення тискуUNF
Тип продуктуDST P650
Тиск розриву [бар]2500.0 bar
Тиск Штекер/ШтекерMale
У межах WEEENo
Формат упаковкиMulti pack
Час реакції, макс. [мс]2 ms

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто57 Грам
Bага нетто51 Грам
Об'єм0.098 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255006169
Proposition 65No significant risk