Перетворювач сигналу тиску, DST P650, 0.00 бар - 250.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 3625.00 фунт на дюйм²
090G6137
Електричне підключення: Німецький DT04, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 9/16-18, Ключ технічної характеристики: DST P650-3416-C7BD113
090G6137
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| - загальний | Контакт B |
| + вихід | Контакт C |
| + живлення | Контакт A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sensor DST P650-3416-C7BD113 |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| Амортизатор імпульсів | Yes |
| Високий рівень обмеження | 94.00 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 125 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 125 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон тиску [бар] [макс.] | 250.00 бар |
| Діапазон тиску [бар] [мін.] | 0.00 бар |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 3625.00 фунт на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.00 фунт на дюйм² |
| Довідка щодо одиниць вимірювання тиску | Gauge (relative) |
| Дозволи | C UL US UL RecognizedCE |
| Електричне підключення | Німецький DT04 |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | Зовнішн. |
| Кількість на формат упаковки | 24 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Класифікація UL | Yes |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Ключ технічної характеристики | DST P650-3416-C7BD113 |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] | -40 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Логометричний напр. живлення [%] [Макс.] | 90.0 в.п. |
| Логометричний напр. живлення [%] [Мін.] | 10.0 в.п. |
| Макс. тиск перевант. [бар] | 750.0 бар |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Перетворювач сигналу тиску |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 5.50 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 4.50 В |
| Низький рівень обмеження | 6.00 |
| Підключення тиску HEX [мм] | 22.0 мм |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір електричного підключення | 3 контакти |
| Розмір підключення тиску | 9/16-18 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Ratio metric |
| Стандарт електричного підключення | DT04 |
| Стандарт підключення тиску | SAE J1926-2 |
| Сумісний з RoHS | Yes - RoHS ok |
| Тип підключення тиску | UNF |
| Тип продукту | DST P650 |
| Тиск розриву [бар] | 2500.0 бар |
| Тиск Штекер/Штекер | Зовнішн. |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Час реакції, макс. [мс] | 2 мс |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 67 Грам |
| Bага нетто | 61 Грам |
| Об'єм | 0.09 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736081 |
| Proposition 65 | No significant risk |