Перетворювач сигналу тиску, DST P650, 0.00 бар - 600.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 8702.00 фунт на дюйм²
090G6092
Електричне підключення: Німецький DT04, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 9/16-18, Ключ технічної характеристики: DST P650-3813-C3BD113
090G6092
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| - загальний | Контакт1 |
| + вихід | Контакт 4 |
| + живлення | Контакт2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sensor DST P650-3813-C3BD113 |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Амортизатор імпульсів | Yes |
| Високий рівень обмеження | 5.60 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 125 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 125 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон тиску [бар] [макс.] | 600.00 бар |
| Діапазон тиску [бар] [мін.] | 0.00 бар |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 8702.00 фунт на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.00 фунт на дюйм² |
| Довідка щодо одиниць вимірювання тиску | Gauge (relative) |
| Дозволи | C UL US UL RecognizedCE |
| Електричне підключення | Німецький DT04 |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | Зовнішн. |
| Ідентичний продукт | 090G7092 |
| Кількість на формат упаковки | 24 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | Yes |
| Ключ технічної характеристики | DST P650-3813-C3BD113 |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] | -40 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Макс. тиск перевант. [бар] | 1500.0 бар |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Перетворювач сигналу тиску |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 32.00 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 8.00 В |
| Низький рівень обмеження | 0.10 |
| Підключення тиску HEX [мм] | 22.0 мм |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір електричного підключення | 4 контакти |
| Розмір підключення тиску | 9/16-18 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Voltage |
| Сигнал виходу [В] [макс.] | 5.0000 В |
| Сигнал виходу [В] [мін.] | 1.0000 В |
| Стандарт електричного підключення | DT04 |
| Стандарт підключення тиску | SAE J1926/2 |
| Сумісний з RoHS | Yes - RoHS ok |
| Тип підключення тиску | UNF |
| Тип продукту | DST P650 |
| Тиск розриву [бар] | 2500.0 бар |
| Тиск Штекер/Штекер | Зовнішн. |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Час реакції, макс. [мс] | 2 мс |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.065 Кілограм |
| Bага нетто | 0.059 Кілограм |
| Об'єм | 0.096 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162595015 |
| Proposition 65 | No significant risk |