Danfoss logo
DST P100 presssure transmitter_laying

Перетворювач сигналу тиску, DST P100, 1.01 бар - 9.98 бар, 14.70 фунт на дюйм² - 144.70 фунт на дюйм²

075G1073

Тип підключення тиску: M, Ключ технічної характеристики: DST P100-S126-K8CD37-3

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт2
+ вихідКонтакт3
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(14.7-144.7psi Abs)
Product lineSensing Solutions
TEB всередині CTR ±FS [%]3.00 в.п.
Амортизатор імпульсівNo
Високий рівень обмеження92.00
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]135 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон тиску [бар] [макс.]9.98 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]1.01 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]144.70 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]14.70 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуAbsolute
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняAMPSEAL 16
Ідентичний продукт075G1073
Кількість на формат упаковки60 шт.
Клас захисту корпусу IPIP69K
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиDST P100-S126-K8CD37-3
Характеристики виробу
Значення
Колір електричного роз’ємуBlack
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]130 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-20 °C
Логометричний напр. живлення [%] [Макс.]90.0 в.п.
Логометричний напр. живлення [%] [Мін.]10.0 в.п.
Макс. тиск перевант. [бар]35.9 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²]520 фунт на дюйм²
Матеріал контактуючий з середовищем304L/316L
Матеріал корпусу304L
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] DC5.00 В
Несправильний сигнал рівня95.00
Низький рівень обмеження6.00
Підключення тиску HEX [мм]27.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення3 контакти
Розмір підключення тиску10 x 1.5
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуRatio metric
Стандарт електричного підключенняВІДСУТНЄ
Стандарт підключення тискуВІДСУТНЄ
Тип підключення тискуM
Тип продуктуDST P100
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
Час реакції, макс. [мс]2 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.064 Кілограм
Bага нетто0.051 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424068219
Proposition 65No significant risk