Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P100,  Round Packard, 1/8-27 NPTF

Перетворювач сигналу тиску, DST P100, 0.00 бар - 3.45 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 50.00 фунт на дюйм²

075G1034

Електричне підключення: Круглий Packard в упаковці Metri-Pack, Тип підключення тиску: NPTF, Розмір підключення тиску: 1/8-27, Ключ технічної характеристики: DST P100-5526-C2AF02-0

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт A
+ вихідКонтакт C
+ живленняКонтакт B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(0-50psi Abs)
Product lineSensing Solutions
TEB всередині CTR ±FS [%]2.40 в.п.
Амортизатор імпульсівNo
Високий рівень обмеження92.00
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]135 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]135 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон тиску [бар] [макс.]3.45 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]50.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуAbsolute
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняКруглий Packard в упаковці Metri-Pack
Ідентичний продукт075G1034
Кількість на формат упаковки60 шт.
Клас захисту корпусу IPIP69K
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиDST P100-5526-C2AF02-0
Характеристики виробу
Значення
Колір електричного роз’ємуBlack
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]130 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-20 °C
Логометричний напр. живлення [%] [Макс.]90.0 в.п.
Логометричний напр. живлення [%] [Мін.]10.0 в.п.
Макс. тиск перевант. [бар]13.8 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²]200 фунт на дюйм²
Матеріал контактуючий з середовищем304L 316L
Матеріал корпусу304L
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] DC5.00 В
Несправильний сигнал рівня95.00
Низький рівень обмеження0.00
Підключення тиску HEX [мм]27.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення3 контакти
Розмір підключення тиску1/8-27
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуRatio metric
Стандарт електричного підключення150.2 SERIES
Стандарт підключення тискуВІДСУТНЄ
Тип підключення тискуNPTF
Тип продуктуDST P100
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
Час реакції, макс. [мс]6 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.069 Кілограм
Bага нетто0.057 Кілограм
Об'єм0.086 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428656559
Proposition 65No significant risk