MBS 1700-product-category

MBS 1700

Компактні перетворювачі тиску MBS 1700 та MBS 1750 призначені для використання як перетворювачі тиску загального призначення що забезпечують надійне вимірювання тиску, навіть у важких умовах експлуатації.
​​​​​​​
Версія MBS 1750 має вбудований демпфер пульсацій та призначений для використання в умовах із сильними та середніми впливами такими як кавітація, гідравлічні ударіи або стрибки тиску, і пропонує надійне вимірювання тиску, навіть за суворих умов експлуатації.
​​​​​​​
Відмінна вібраційна стійкість, міцність конструкції, а також високий ступінь електромагнітної сумісності та захисту від електромагнітних перешкод, забезпечують відповідність найсуворішим вимогам, що застосовуються до промислового обладнання.

Features and benefits

  • Корпус та частини що контактують з робочим середовищем, виготовлені з кислотостійкої нержавіючої сталі (AISI 316L)
  • Діапазон відносного тиску (манометричного) від 0 до 25 бар
  • Вихідний сигнал: 4 – 20 мА
  • Приєднувальні розміри: G 1/4A & G 1/2A EN837 (MBS 1700); G 1/4 DIN 3852-E, прокладка DIN 3869-15 (MBS 1750)
  • Цифрова температурна компенсацїя