MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-5000
188X7503
Length [mm]: 5000
188X7503
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACK S120 IS10 L5000 FEA DP MW DN300 |
| Model | S121-IS10-5000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 5000.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN300 |
| Тип продукту | MW Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 99 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 99 Кілограм |